数据表
TMUX6201
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
- 单电源电压范围:4.5V 至 36V
- 低导通电阻:1.2Ω
- 低电荷注入:−10pC
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
TMUX620x 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS),采用单通道 1:1 (SPST) 配置。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或不对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)工作。TMUX620x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX620x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX620x 具有 1.8V 逻辑电平的 36V、低 RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 9月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。 该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (RQX) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。