产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.6 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.5 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.6 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.5 Rating Catalog Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -18
WSON (RQX) 8 6 mm² 2 x 3
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • 低导通电阻:1.2Ω
  • 低电荷注入:−10pC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • 低导通电阻:1.2Ω
  • 低电荷注入:−10pC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

TMUX720x 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 1:1 (SPST) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 的双向模拟和数字信号。

可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX720x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

TMUX720x 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 1:1 (SPST) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 的双向模拟和数字信号。

可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX720x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX720x 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX-8RQX-EVM — 采用 8 引脚 RQX 封装的 TMUX 评估模块

TMUX-8RQX-EVM 允许对采用 8 引脚 RQX 封装的中电压多路复用器进行快速原型设计。

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK 封装评估模块

TMUX72XXDGKEVM 可用于评估采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 封装的 TMUX72xx 器件(包括 TMUX7219DGK)。该评估模块可用于对 TMUX72xx 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装

EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。  该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX7202 IBIS Model

SCDM318.ZIP (51 KB) - IBIS Model
仿真模型

TMUX7202 PSPICE Model (Rev. A)

SCDM308A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (RQX) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频