TPS25990EVM

适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

TPS25990EVM

立即订购

概述

TPS25990EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25990 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25990 器件是一款 2.9V 至 16V、60A 电子保险丝,具有集成式 0.79mΩ FET。它具有过流和浪涌电流管理、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护,并且通过 PMBus® 可实现数字遥测和可配置性。

特性
  • 工作电压为 5V 至 16V(典型值)
  • 可编程断路器阈值为 28A 至 90A(使用板载跳线)
  • 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
  • 可编程瞬态过流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、启动期间的电流限制和有源电流共享阈值
  • 通过 PMBus® 可实现数字遥测和可配置性
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25990 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25990EVM — 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25990EVM 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25990 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS25990EVM 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

TPS25990EVM-GUI TPS25990 evaluation module GUI

close
版本: 2.0.0
发布日期: 2023-5-12
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25990 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS25990EVM 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

发布信息

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse. 

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25990 电子保险丝评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-6-15
证书 TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023-4-6

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB-TO-GPIO2 USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持