主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS25990

正在供货

具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.9 Current limit (max) (A) 50 Current limit (min) (A) 7 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Quick output discharge, Short-circuit protection, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.79 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0037 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0055 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.9 Current limit (max) (A) 50 Current limit (min) (A) 7 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Quick output discharge, Short-circuit protection, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.79 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0037 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0055 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQP) 26 22.5 mm² 5 x 4.5
  • 输入工作电压范围:2.9 V 至 16 V
    • 输入端的绝对最大值为 20V
    • 输出端可耐受高达 -1V 的负电压
  • 集成低导通电阻 FET:0.79mΩ(典型值)
    • 额定电流为 50A RMS 和 60A 峰值电流
  • 可用作独立电子保险丝或在并联配置中用作主控制器
    • 支持多个电子保险丝并行连接,从而支持更高的电流
    • 启动和稳态期间的主动器件状态同步和负载共享,可实现巨大的可扩展性
  • 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus® 接口

    • P IN/E IN/V IN/V OUT/I IN/温度/故障监控
    • 使用单个命令进行下电上电
    • 片上非易失性配置存储器
    • 多个事件的黑盒故障记录,具有相对时间戳和存储在外部 EEPROM 上的选项
  • 强大的过流保护
    • 可编程过流阈值 (I OCP):7 A 至 50 A,精度为 ±5%(最大)
    • 稳态期间的断路器响应,具有可编程瞬态消隐计时器 (OC_TIMER),可支持峰值负载电流
    • 启动期间运行模式下的有效电流限制 (I LIM)
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应 (280ns)
    • 可编程阈值和固定阈值
    • 不受电源线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可编程过热保护 (OTP)
    • 确保 FET SOA:8W√s

  • 集成式 FET 运行状况监测和报告
  • 精确的模拟负载电流监控 (IMON)
    • ±2% 精度
    • 模拟带宽大于 500kHz
  • 快速过压保护,具有可编程

    阈值

  • 可编程输出转换率控制 (dVdt)
  • 可编程插入延迟计时器
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
  • 4 个可配置通用 I/O 引脚
  • 小尺寸 :QFN 封装(4.5mm × 5mm,间距为 0.6mm)
    • 电源引脚和 GND 引脚之间的间隙为 29mil
  • 100% 无铅
  • 输入工作电压范围:2.9 V 至 16 V
    • 输入端的绝对最大值为 20V
    • 输出端可耐受高达 -1V 的负电压
  • 集成低导通电阻 FET:0.79mΩ(典型值)
    • 额定电流为 50A RMS 和 60A 峰值电流
  • 可用作独立电子保险丝或在并联配置中用作主控制器
    • 支持多个电子保险丝并行连接,从而支持更高的电流
    • 启动和稳态期间的主动器件状态同步和负载共享,可实现巨大的可扩展性
  • 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus® 接口

    • P IN/E IN/V IN/V OUT/I IN/温度/故障监控
    • 使用单个命令进行下电上电
    • 片上非易失性配置存储器
    • 多个事件的黑盒故障记录,具有相对时间戳和存储在外部 EEPROM 上的选项
  • 强大的过流保护
    • 可编程过流阈值 (I OCP):7 A 至 50 A,精度为 ±5%(最大)
    • 稳态期间的断路器响应,具有可编程瞬态消隐计时器 (OC_TIMER),可支持峰值负载电流
    • 启动期间运行模式下的有效电流限制 (I LIM)
  • 强大的短路保护
    • 快速跳变响应 (280ns)
    • 可编程阈值和固定阈值
    • 不受电源线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
  • 可编程过热保护 (OTP)
    • 确保 FET SOA:8W√s

  • 集成式 FET 运行状况监测和报告
  • 精确的模拟负载电流监控 (IMON)
    • ±2% 精度
    • 模拟带宽大于 500kHz
  • 快速过压保护,具有可编程

    阈值

  • 可编程输出转换率控制 (dVdt)
  • 可编程插入延迟计时器
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
  • 4 个可配置通用 I/O 引脚
  • 小尺寸 :QFN 封装(4.5mm × 5mm,间距为 0.6mm)
    • 电源引脚和 GND 引脚之间的间隙为 29mil
  • 100% 无铅

TPS25990 是采用小型封装的集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。

集成的 PMBus® 接口允许主机控制器实时监测、控制和配置系统。关键系统参数可以通过远程遥测进行回读。各种保护、警告阈值和系数可通过 PMBus® 进行配置或存储在非易失性配置存储器中。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障和退货。

该器件可用作独立电子保险丝,也可作为并联电子保险丝配置中的主控制器进行连接,以支持更高的电流。所有器件在启动和稳态期间均主动同步其运行状态并共享电流,以避免某些器件上出现过载情况而导致并行链过早关闭或部分关闭。

集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT)可更大限度地提高系统吞吐量和电源利用率。这与集成的数字示波器功能和黑盒相结合,有助于在关键系统中进行预测性维护。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS25990 是采用小型封装的集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。

集成的 PMBus® 接口允许主机控制器实时监测、控制和配置系统。关键系统参数可以通过远程遥测进行回读。各种保护、警告阈值和系数可通过 PMBus® 进行配置或存储在非易失性配置存储器中。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障和退货。

该器件可用作独立电子保险丝,也可作为并联电子保险丝配置中的主控制器进行连接,以支持更高的电流。所有器件在启动和稳态期间均主动同步其运行状态并共享电流,以避免某些器件上出现过载情况而导致并行链过早关闭或部分关闭。

集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT)可更大限度地提高系统吞吐量和电源利用率。这与集成的数字示波器功能和黑盒相结合,有助于在关键系统中进行预测性维护。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS25985 正在供货 具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝 Without PMBUS

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25990 带 PMBus 数字遥测的 2.9V – 16V、0.79mΩ、60A 可堆叠电子保险丝 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 9日
应用手册 使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝实现 PSYS 监控器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 16日
证书 TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 6日
技术文章 How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers PDF | HTML 2022年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25990EVM — 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

TPS25990EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25990 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25990 器件是一款 2.9V 至 16V、60A 电子保险丝,具有集成式 0.79mΩ FET。它具有过流和浪涌电流管理、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护,并且通过 PMBus® 可实现数字遥测和可配置性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS25990EVM-GUI TPS25990 evaluation module GUI

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25990 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS25990EVM 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块
计算工具

SLVRBL2 TPS25990 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25990 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQP) 26 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频