USB-TO-GPIO2
USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块
USB-TO-GPIO2
概述
该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。
特性
- 支持主要模式 I²C、SMBus 或 PMBus 以及 GPIO
- 针对 I²C、PMBus™ 或 SMBus™ 通信选择不同的时钟速率(100kHz、400kHz 或 1MHz)
- 为时钟、数据和 ALERT 信号(包括开漏)配置不同的上拉电阻器
- 支持灵活的 I²C 读取或写入事务
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-8-24 | ||
| 证书 | USB-TO-GPIO2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-4-8 |