TPS3700EVM-114

用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

TPS3700EVM-114

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • High threshold accuracy: 1% over temperature
  • Low quiescent current: 6 µA (typical)
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
  • 6-pin SOT-23-THIN (DDC) package
监控器和复位 IC
TPS3700 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器 TPS3700-Q1 用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器 TPS3701 用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器 TPS3710 宽输入电压电压检测器 TPS3710-Q1 汽车类宽输入电压 (18V) 电压检测器 TPS3711 36V 电压检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) 2019年 2月 4日
证书 TPS3700EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频