TPS3710
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 1.0% 过热
- 0.25% 典型值
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 开漏输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- SOT-6
- 1.5mm × 1.5mm WSON-6
TPS3710 宽电源电压检测器可在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器,和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。可以使用外部电阻设置监视电压。
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (VIT+) 之上时,OUT 引脚变为高电平。TPS3710 的比较器包括用于滤波的内部迟滞来抑制短时毛刺脉冲,从而确保器件正确运行,不会引起误触发。
TPS3710 提供 6 引脚 SOT 封装和 1.5mm × 1.5mm 6 引脚 WSON 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3710 宽 VIN 电压检测器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
| 应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 应用手册 | Adding Reset Delay to Voltage Detectors | 2018年 10月 9日 | ||||
| 技术文章 | Tips and tricks for optimizing your voltage supervisor | PDF | HTML | 2017年 3月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南:
PDF
评估板
TPS3700EVM-202 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点