TPS3710-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 1.0% 过热
- 0.25% 典型值
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 开漏输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 1.5mm × 1.5mm WSON-6
TPS3710-Q1 宽电源电压检测器可在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器,和一个额定电压为 18V 的开漏输出,用于实现精确的电压检测。可以使用外部电阻设置监视电压。
当 SENSE 引脚上的电压下降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动至低电平,而当电压返回到对应阈值 (VIT+) 之上时,OUT 引脚变为高电平。TPS3710-Q1 的比较器包括用于滤波的内部迟滞来抑制短时毛刺脉冲,从而确保器件正确运行,不会引起误触发。
TPS3710-Q1 提供 1.5mm × 1.5mm 6 引脚 WSON 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS3710-Q1 宽 VIN 电压检测器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
| 证书 | TPS3710XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 21日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS3710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 6月 4日 | |||
| 应用手册 | Adding Reset Delay to Voltage Detectors | 2018年 10月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南:
PDF
评估板
TPS3700EVM-202 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块
The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01514 — 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计
TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点