TPS40170EVM-597
带有 NexFET™ 的 TPS40170 同步 PWM 降压控制器评估模块
TPS40170EVM-597
概述
TPS40170EVM-597 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 同步降压转换器,并搭配两个 NexFET 器件 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 使用。TPS40170EVM-597 支持 10V 至 36V 输入电压(额定电压 24V),可提供 5V 输出,最大输出电流为 10A。
特性
- 采用低栅极电荷 (Qg) 的 NexFET 器件设计,以更大限度降低功率损耗
- 宽输入电压范围:4.5V 至 36V
- 集成高侧与低侧 N 沟道 FET 驱动器
- 带有电压前馈的电压模式控制
- 低侧 FET 检测过流保护和高侧 FET 检测短路保护
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM | 2014-2-7 | |||
| 证书 | TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | GaN to the rescue! Part 2: Measurements | PDF | HTML | 2016-1-7 | |||
| 技术文章 | GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery | PDF | HTML | 2015-10-28 |