TPS40170
- 可提供新款类似产品:
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
- 600mV 基准电压,精度为 1%
- 可编程 UVLO 与迟滞功能
- 具有电压前馈的电压模式控制
- 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
- 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
- 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
- 可编程闭环软启动
- 支持预偏置输出
- 165°C 热关断,具有迟滞功能
- 电压跟踪
- 电源正常状态指示
- ENABLE 支持 1µA 低电流关断
- 提供 8.0V 和 3.3V LDO 输出
- 集成自举二极管
- 20 引脚 3.5mm × 4.5mm VQFN (RGY) 封装
- 使用 WEBENCH 工具创建定制设计
TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60 V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,可在输入电压变化时即时响应。此器件具有 100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率。
TPS40170 具有整套系统保护和监控特性,例如可编程欠压锁定 (UVLO)、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。通过 ENABLE 引脚,系统能够在低电流(典型值 1µA)模式下进行关断。控制器支持预偏置输出,提供开漏电源正常 (PGOOD) 信号,并具有闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制功能。
TPS40170 可通过 1% 确保精度实现准确的输出电压调节。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40170EVM-578 — 用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块
TPS40170EVM-578 评估模块是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 宽输入同步 PWM 降压控制器。TPS40170EVM-578 可在 6A 的电流下将 10V 至 60V 的输入电压转换为 5V 输出电压。通过简单更改 UVLO 电阻将最小输入电压降低至 6V。
用户指南: PDF
评估板
TPS40170EVM-597 — 具有 NexFET™ 的评估模块 TPS40170 同步 PWM 降压控制器
TPS40170EVM-597 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估具有 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 两个 NexFET 器件的 TPS40170 同步降压控制器。TPS40170EVM-597 在 10V 至 36V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 10A 以下时提供 5V 的输出电压。
用户指南: PDF
计算工具
参考设计
PMP9668 — 24V 输入、10A 最高输出、双 USB 端口(5/12V 2A 和 5V 4A)通用微处理器控制电池充电器参考设计
BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器都可以使用。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器,使用带 2 个 CSD18504 的 TPS40170 时,可提供 5V 4A。该设计为两个 USB 端口提供用于电源开关的 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。