TPS40305EVM-488

具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块

TPS40305EVM-488

立即订购

概述

TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 10A 的电流下提供 1.8V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性能、中等输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。TPS40305EVM-488 设计成使用 12-V (8V-14V) 稳压总线电压,可在高达 10A 的负载电流下产生 1.8V 稳压输出。TPS40305EVM-488 旨在演示 TPS40305 控制器和 TI NexFET 在典型的 12V 总线到低压应用中的工作原理,同时提供许多非侵入式测试点来评估 TPS40305 和 TI NexFET 在特定应用中的性能。

特性
  • 8V 至 14V 输入电压范围
  • 1.8V ?2% 输出电压范围
  • 10A 稳定状态负载电流
  • 1.2MHz 开关频率
  • 可轻松访问 IC 功能,其中包括电源状态良好指示、启用功能、软启动和误差信号放大器
  • 便捷的测试点,用于对转换器的性能进行轻松、非侵入式测量
MOSFET
CSD16322Q5 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、5.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16410Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、12mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

直流/直流控制器
TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40305EVM-488 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40305EVM-488 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
仿真模型

SLIM116 — TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS40305EVM-488 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块

SLIM116 TPS40305 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2020-5-8
产品
直流/直流控制器
TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器
硬件开发
评估板
TPS40305EVM-488 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS40305 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPS40305EVM-488 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持