CSD16322Q5

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、5.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD17581Q5A 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

产品详情

VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.8 QGD (typ) (nC) 1.3 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 97 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.8 QGD (typ) (nC) 1.3 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 97 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQH) 8 30 mm² 6 x 5
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 超低 Q g和 Q gd
  • 低热阻
  • 具有雪崩能力
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 超低 Q g和 Q gd
  • 低热阻
  • 具有雪崩能力
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装

NexFET™ 功率 MOSFET 旨在更大限度地减少功率转换应用中的损耗,并针对 5V 栅极驱动应用进行了优化。

NexFET™ 功率 MOSFET 旨在更大限度地减少功率转换应用中的损耗,并针对 5V 栅极驱动应用进行了优化。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 10月 23日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40305EVM-488 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块

TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 10A 的电流下提供 1.8V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性能、中等输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。TPS40305EVM-488 设计成使用 12-V (8V-14V) 稳压总线电压,可在高达 10A 的负载电流下产生 1.8V 稳压输出。TPS40305EVM-488 旨在演示 TPS40305 控制器和 TI NexFET 在典型的 12V (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD16322Q5 TINA-TI Spice Model

SLLM067.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

CSD16322Q5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLLM100B.ZIP (8 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-CLIP (DQH) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频