TPS4810Q1EVM

TPS4810-Q1 具有短路保护功能的 3V 至 80V 低 IQ 双通道高侧驱动器评估模块

TPS4810Q1EVM

立即订购

概述

TPS4810-Q1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS4810-Q1 驱动器参考电路的平台。TPS4810-Q1 是一款 3V 至 80V 高侧控制器,包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。TPS4810-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

特性
  • 3V 至 80V 工作电压范围
  • 20A 至 50A 可调短路保护(使用板载跳线)
  • 可选高侧或低侧电流检测配置
  • 可编程短路保护延迟
  • 针对故障条件提供 LED 状态指示
高侧开关控制器
TPS1210-Q1 Automotive, 45V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

TPS4810Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 evaluation module for 3-V to 80-V low-IQ dual high-side driver with short-circuit protection

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS4810-Q1 智能高侧驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 30日
证书 TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频