主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关控制器

TPS1210-Q1

正在供货

具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器

产品详情

Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection, VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -40 Quiescent current (Iq) (µA) 35 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection, VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -40 Quiescent current (Iq) (µA) 35 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 汽车标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 40V 输入范围(绝对最大值为 45V)
  • 反向输入保护低至 –40V
  • 集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,运行时为 35µA
  • 1.5µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 两个强大的栅极驱动器(2A 拉电流/灌电流),用于通过单独的控制输入(INP1、INP2)进行背靠背 MOSFET 驱动
    • 具有高电平有效 (TPS12100-Q1) 和低电平有效 (TPS12101-Q1) 输入的型号
  • 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
  • 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
  • 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 汽车标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 40V 输入范围(绝对最大值为 45V)
  • 反向输入保护低至 –40V
  • 集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,运行时为 35µA
  • 1.5µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 两个强大的栅极驱动器(2A 拉电流/灌电流),用于通过单独的控制输入(INP1、INP2)进行背靠背 MOSFET 驱动
    • 具有高电平有效 (TPS12100-Q1) 和低电平有效 (TPS12101-Q1) 输入的型号
  • 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
  • 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
  • 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)

TPS1210x-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 45V 低 IQ 智能高电平端驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件可以承受低至 –40V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。

该器件包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 (2A) 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。TPS12100-Q1 具有高电平有效控制输入,TPS12101-Q1 具有低电平有效控制输入。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流 35µA(典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5µA(典型值)。

TPS1210x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装。

TPS1210x-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 45V 低 IQ 智能高电平端驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件可以承受低至 –40V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。

该器件包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 (2A) 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。TPS12100-Q1 具有高电平有效控制输入,TPS12101-Q1 具有低电平有效控制输入。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流 35µA(典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5µA(典型值)。

TPS1210x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1210-Q1 具有短路保护和诊断功能的 45V、汽车类、低 IQ 、背对背 MOSFET 智能高电平端驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 27日
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML 2026年 4月 10日
功能安全信息 TPS1211x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026年 1月 29日
应用手册 BMS 断路器以及使用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 智 能高侧驱动器系统架构进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 19日
功能安全信息 TPS1210-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 11月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块

TPS4810Q1EVM 可对 TPS4810-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4810-Q1 是一款 3V 至 80V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。TPS4810-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS1210-Q1 PSpice Model

SLUM910.ZIP (42 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

TPS1210-Q1-CALC TPS1210-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1210-Q1 and the TPS4810-Q1 controllers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频