TPS4810-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 汽车标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 3.5V 至 95V 输入范围(绝对最大值为 100V)
- 反向输入保护低至 –65V
- 具有 345µA 容量的集成 11V 电荷泵
- 低静态电流,运行时为 35µA
- 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
- 两个强大的栅极驱动器(2A 拉电流和灌电流),用于通过单独的控制输入(INP1、INP2)进行背靠背 MOSFET 驱动
- 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
- 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
- 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
- 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
- 与 TPS1210-Q1 引脚对引脚兼容
TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。
它包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A(拉电流和灌电流)栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。
该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。
运行期间的低静态电流(35µA,典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1µA(典型值)。
TPS48100-Q1 可采用 19 引脚 VSSOP 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的 100V、汽车类、低 IQ 、背靠背 MOSFET 智能高侧驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 4月 6日 | ||
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | 2026年 4月 10日 | |||
| 功能安全信息 | TPS4810-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 12月 26日 | |||
| 应用手册 | BMS 断路器以及使用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 智 能高侧驱动器系统架构进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |
| 证书 | TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 评估模块
TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 design calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。