TPS543B22EVM

TPS543B22 同步降压转换器评估模块

TPS543B22EVM

立即订购

概述

TPS543B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有低漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。

特性
  • 两个电路用于展示小型解决方案面积和轻松评估 TPS543B22
  • 采用 2.2MHz 开关频率,可安装在 270 平方毫米面积内
  • 包括多个跳线选项,用于评估 TPS543B22 的 FSEL 和 MODE 引脚所选的不同设置
  • 三态缓冲器可将两种设计同步到外部时钟源
  • 输入电压范围为 4.0V 至 18V(12V 标称电压)
  • 在 20A 电流下输出电压为 1.2V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS543A22 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543A26 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543B22 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS543B25 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS543B22EVM — TPS543B22 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS543B22EVM SWIFT 降压转换器评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 12日
证书 TPS543B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频