数据表
TPS543B25E
- 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
- 输入电压范围为 4V 至 18V
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分遥感放大器 (RSA)
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 可选的电流限制,支持 25A 和 20A 运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- –55°C 至 150°C 的工作结温范围
- 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-FCRLF 封装,间距为 0.5mm
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 与 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22 引脚兼容
- 可提供 SIMPLIS 模型
- 使用 TPS543B25E 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS543B25E 是一款高效的 18V、25A 同步降压转换器。该器件采用内部补偿、固定频率、ACM 控制架构,该架构始终在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,可生成 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚实现可调欠压锁定 (UVLO) 以及全套故障保护。
TPS543B25E 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相似
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS543B22EVM — TPS543B22 同步降压转换器评估模块
TPS543B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有低漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RYS) | 17 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点