数据表
TPS543B22
- 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
- 输入电压范围为 4V 至 18V
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分遥感放大器 (RSA)
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 可选的电流限制,支持 20A 和 16A 运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 与以下器件引脚兼容: TPS543A26 和 TPS543A22
- 采用热增强型封装 TPS543B25T(快插兼容)
- 可提供 SIMPLIS 模型
- 使用 TPS543B22 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS543B22 是一款高效率 18V、20A 同步降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
TPS543B22 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS543B22 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、 20 A SWIFT 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 27日 |
| 模拟设计期刊 | 2단계 필터를 사용하여 전압 리플 감소 | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |||
| 模拟设计期刊 | 使用第二級濾波器來減少電壓漣波 | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |||
| 模拟设计期刊 | 使用第二级滤波器来减少电压纹波 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 12月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS543B22EVM — TPS543B22 同步降压转换器评估模块
TPS543B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有低漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RYS) | 17 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。