主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS543A26

正在供货

具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 16 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 16 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
WQFN-FCRLF (RYS) 17 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 16A 和 12A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 与以下器件引脚兼容: TPS543B22TPS543A22
  • 采用热增强型封装 TPS543B25T(快插兼容)
  • 可提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS543A26 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 16A 和 12A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 与以下器件引脚兼容: TPS543B22TPS543A22
  • 采用热增强型封装 TPS543B25T(快插兼容)
  • 可提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS543A26 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS543A26 是一款高效率 18V、16A 同步降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPS543A26 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。

TPS543A26 是一款高效率 18V、16A 同步降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPS543A26 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS543B25 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current (25A) version
TPS543B22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current (20A) version
TPS543A22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current (12A) version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS543A26 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、 16 A SWIFT 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543B22EVM — TPS543B22 同步降压转换器评估模块

TPS543B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有低漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS543A26 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVME21A.ZIP (124 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS543B22 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMDY4A.ZIP (928 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RYS) 17 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频