TPS546E25EVM-1PH

TPS546E25 单相评估模块

TPS546E25EVM-1PH

立即订购

概述

TPS546E25 评估模块 (EVM) 是一款采用 TPS546E25 器件的单相降压设计。该 EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 50A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546E25EVM-1PH 旨在演示 TPS546E25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。

特性
  • 高效单相设计
  • 可通过跳线选择开关频率、输出电压、电流限制和地址
  • 默认开关频率设为 800kHz
  • 默认输出电压设为 1.2V
  • 用于微型 Slammer 负载板的连接器
DC/DC converters
TPS546B25 4V 至 18V 输入、25A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546B25W 具有 PMBus 单相 FCCM 工作模式的 4V 至 18V 输入、25A 同步降压转换器 TPS546B26 4V 至 16V 输入 25A PMBus 同步降压转换器 TPS546E25 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 TPS546E25W 具有 PMBus 单相 FCCM 工作模式的 4V 至 18V 输入、50A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 单相评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS546E25EVM-1PH TPS546E25 单相评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS546E25EVM-1PH TPS546E25 单相评估模块

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

close
版本: REVISION-1.1
发布日期: 2025-10-21
硬件开发
评估板
TPS546E25EVM-1PH TPS546E25 单相评估模块

发布信息

Revision 1.1

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-22
证书 TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频