TPS546E25
- 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
- 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
- 0.4V 至 5.5V 输出电压
- 支持 50A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 栈配置
- Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
- PMBus 可编程
- 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
- 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
- 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
- 包含堆叠配置中的单命令写入函数
- 扩展的写保护特性
- 用于存储配置设置的非易失性存储器
- 对输出电压进行编程的两种方法
- 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
- 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
- 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
- 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 ± 0.5%
- -40°C 至 125°C 结温范围内的 VOUT 容差为 ± 0.85%
- 仅在单相中可选 FCCM/DCM
- 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
- 安全启动至预偏置输出电压
- 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
- D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部环路补偿
- 提供可选逐周期谷值电流限制
- 开漏电源正常状态输出
TPS546E25 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPS546E25 器件互连,在单个输出上提供最高 200A 的电流。
TPS546E25 具有一个选项, 可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 4.5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。
TPS546E25 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS546E25 具有 PMBus 和遥测功能、 可堆叠 4 个的 4V 至 18V 输入、 50A 、同步降压 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-4-24 |
| 应用简报 | PMBus® 直流/直流降压转换器 TPS544B28、TPS544E27、 TPS546E25 和 TPS546D24S 的命令集比较 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-2 | ||
| 应用简报 | 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-27 | ||
| 应用简报 | 通过堆叠 TPS546E25 和 TPS546C25 DC/DC 转换器实现更高 的输出电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-19 | |
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-10-29 | |
| 应用手册 | TPS546E25 和 TPS546C25 高级产品勘误表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-2 | |
| 证书 | TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024-7-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 单相评估模块
TPS546E25 评估模块 (EVM) 是一款采用 TPS546E25 器件的单相降压设计。该 EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 50A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546E25EVM-1PH 旨在演示 TPS546E25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。
USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules
TPS546E25-DESIGN — TPS546E25 Design file
TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RXX) | 37 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。