主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546B26

正在供货

4V 至 16V 输入 25A PMBus 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Over Current Protection, PMBUS, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 7500 Duty cycle (max) (%) 85 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Over Current Protection, PMBUS, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 7500 Duty cycle (max) (%) 85 Type Converter
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
  • 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 扩展的写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 +/-0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的 Vout 容差为 +/– 1%
  • 仅在单相中可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源正常状态输出
  • 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
  • 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 扩展的写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 +/-0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的 Vout 容差为 +/– 1%
  • 仅在单相中可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源正常状态输出

TPS546B26 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:DCM或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

TPS546B26 具有一个选项,可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。

TPS546B26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS546B26 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:DCM或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

TPS546B26 具有一个选项,可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。

TPS546B26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546B26 具有 PMBus 和遥测功能、 4V 至 18V 输入、 25A 、同步降压 转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 3日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训