TPS62160EVM-627

采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62160(1A 同步降压转换器)评估模块

TPS62160EVM-627

立即订购

概述

TPS62160EVM-627 (HPA627-001) 使用 TPS62160 可调节版本并将输出电压设置为 3.3 V。EVM 在输入电压范围介于 3.7 V 到 17 V 之间运行时,可达到满载额定性能。TPS62160 是采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 1 A 同步降压转换器。提供固定和可调输出电压单元。用户指南说明了德州仪器 (TI) TPS62160、TPS62170 评估模块 (EVM) 的特性、操作及使用。EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62160 和 TPS62170 的操作及功能。本用户指南包含硬件的安装说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果.



  • 相关术语:
    • 同步降压 DC/DC 转换器
    • DC/DC 降压转换器
    • 降压 DC/DC 转换器

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62161 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 TPS62162 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 TPS62162-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62163 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62160EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62160(1A 同步降压转换器)评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS621x0 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
证书 TPS62160EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频