TPS62869EVM-118

具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

TPS62869EVM-118

立即订购

概述

TPS62869EVM-x (BSR118) 评估模块 (EVM) 有助于评估具有 DCS-Control、采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 TPS62869 系列 6A 降压转换器。此 EVM 提供 0.4V 至 1.675V 的输出电压,输出电压精度为 1%,输入电压较高,为 2.4V 至 5.5V。默认情况下,两种电路都采用 0.9V 输出电压设置。  TPS62869 系列是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块)。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 通过 I²C 的 0.4V 至 1.675V 可编程输出电压
  • 输出电流为 6A
DC/DC converters
TPS62868 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、4A 同步降压转换器 TPS62869 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62869EVM-118 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62869EVM-118 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS62869EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62869EVM-118 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

TPS62869EVM-ONLINE-GUI-SW TPS62869EVM GUI - 利用实时在线版本(Safari、Chrome 或 Mozilla Firefox)进行评估

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TPS62869EVM-118 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62869EVM-118 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2021-11-5
证书 TPS62869EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持