主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62869

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, VID Interface EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, VID Interface EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RQY) 9 3.75 mm² (2.5 mm × 1.5 mm)
  • 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • > 90% 效率(0.9V 输出)
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 可通过 I2C 提供用于动态电压调节 (DVS) 的输出电压范围
    • 输出电压范围为 0.2V 至 0.8375V,步长为 2.5mV
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 输出电压范围为 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 1% 的输出电压精度
  • 2.4MHz 开关频率
  • 通过外部电阻器进行选择
    • 启动输出电压
    • I2C 目标地址
  • I2C 接口选择
    • 节电模式或强制 PWM 模式
    • 输出放电
    • 断续或锁存短路保护
    • 输出电压斜坡速度
  • 热预警和热关断
  • 具有窗口比较器的电源正常指示器引脚选项
  • 兼容 I2C 的接口速率高达 3.4Mbps
  • 采用 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm 9 引脚 QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 也可采用 WCSP 封装:TPS62866,采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 6A 同步降压转换器
  • 使用 TPS62868/9 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • > 90% 效率(0.9V 输出)
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 可通过 I2C 提供用于动态电压调节 (DVS) 的输出电压范围
    • 输出电压范围为 0.2V 至 0.8375V,步长为 2.5mV
    • 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 输出电压范围为 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 1% 的输出电压精度
  • 2.4MHz 开关频率
  • 通过外部电阻器进行选择
    • 启动输出电压
    • I2C 目标地址
  • I2C 接口选择
    • 节电模式或强制 PWM 模式
    • 输出放电
    • 断续或锁存短路保护
    • 输出电压斜坡速度
  • 热预警和热关断
  • 具有窗口比较器的电源正常指示器引脚选项
  • 兼容 I2C 的接口速率高达 3.4Mbps
  • 采用 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm 9 引脚 QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 也可采用 WCSP 封装:TPS62866,采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 6A 同步降压转换器
  • 使用 TPS62868/9 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS62868 和 TPS62869 器件是采用 I2C 接口的高频同步降压转换器,可提供高效、自适应和高功率密度解决方案。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 模式运行,以实现最小的输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VID 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。

TPS62868 和 TPS62869 器件是采用 I2C 接口的高频同步降压转换器,可提供高效、自适应和高功率密度解决方案。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 模式运行,以实现最小的输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VID 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请样片

可提供预量产样片 (XPS628691ARQYR)。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62868 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、4A 同步降压转换器 Lower output current alternative.
功能与比较器件相似。
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 DC/DC module alternative in overmolded QFN.
TPS54678 正在供货 具有打嗝电流限制的 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 Previous generation device with I2C interface.
TPS62480 正在供货 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 Previous generation device with dual phase.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS628690EVM-135 — 具有 1% 精度的 TPS62869 5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块

TPS628690EVM-135 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62869。TPS62869 是搭载 DCS-Control 技术并采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装解决方案的 6A 降压转换器。此 EVM 具有 2.4V 至 5.5V 的较高输入电压,提供精度为 1% 的 0.2V 至 0.8375V 输出电压。TPS62869 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用,如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD)、LPDDR5 内存和光学模块。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62869EVM-118 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块

TPS62869EVM-x (BSR118) 评估模块 (EVM) 有助于评估具有 DCS-Control、采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 TPS62869 系列 6A 降压转换器。此 EVM 提供 0.4V 至 1.675V 的输出电压,输出电压精度为 1%,输入电压较高,为 2.4V 至 5.5V。默认情况下,两种电路都采用 0.9V 输出电压设置。  TPS62869 系列是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS6286900C)

SLUM926.ZIP (330 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS628690A)

SLUM923.ZIP (304 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS6286910C)

SLUM927.ZIP (325 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS628691A)

SLUM924.ZIP (304 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS6286920C)

SLUM928.ZIP (327 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62869 PSpice Transient Model (for TPS628692A)

SLUM925.ZIP (305 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQY) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频