数据表
TPS62868
- 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
- > 90% 效率(0.9V 输出)
- 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
- 可通过 I2C 提供用于动态电压调节 (DVS) 的输出电压范围
- 输出电压范围为 0.2V 至 0.8375V,步长为 2.5mV
- 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
- 输出电压范围为 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
- 1% 的输出电压精度
- 2.4MHz 开关频率
- 通过外部电阻器进行选择
- 启动输出电压
- I2C 目标地址
- I2C 接口选择
- 节电模式或强制 PWM 模式
- 输出放电
- 断续或锁存短路保护
- 输出电压斜坡速度
- 热预警和热关断
- 具有窗口比较器的电源正常指示器引脚选项
- 兼容 I2C 的接口速率高达 3.4Mbps
- 采用 1.5mm x 2.5mm x 1.0mm 9 引脚 QFN 封装,间距为 0.5mm
- 也可采用 WCSP 封装:TPS62866,采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 6A 同步降压转换器
- 使用 TPS62868/9 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS62868 和 TPS62869 器件是采用 I2C 接口的高频同步降压转换器,可提供高效、自适应和高功率密度解决方案。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可强制进入 PWM 模式运行,以实现最小的输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。通过 I2C 接口和专用 VID 引脚,可快速调整输出电压,使负载的功耗适应相关应用不断变化的性能需求。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 I2C 接口、采用 QFN 封装的 TPS62868x 2.4V 至 5.5V 输入、4A/6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 1月 12日 |
| 应用简报 | 建议用于为 DDR5、LPDDR5 和 LPDDR5X 存储器供电的 DC/DC 转换器和 PMIC | PDF | HTML | 2026年 2月 20日 | |||
| 应用手册 | 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 21日 | |
| 应用手册 | 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |
| 应用手册 | TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 | |
| 应用手册 | 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 白皮书 | 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 9月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62869EVM-118 — 具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块
TPS62869EVM-x (BSR118) 评估模块 (EVM) 有助于评估具有 DCS-Control、采用小型 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 TPS62869 系列 6A 降压转换器。此 EVM 提供 0.4V 至 1.675V 的输出电压,输出电压精度为 1%,输入电压较高,为 2.4V 至 5.5V。默认情况下,两种电路都采用 0.9V 输出电压设置。 TPS62869 系列是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如人工智能芯片、摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQY) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。