TPS62876EVM-198

TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62876EVM-198

立即订购

概述

TPS62876EVM-198 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62876-Q1 降压转换器的运行状况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 25A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
  • 电阻可选启动输出电压
  • 电阻可选开关频率
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • I2C 兼容接口
  • 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62874-Q1 ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器 TPS62875-Q1 ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、20A 可堆叠同步降压转换器 TPS62876-Q1 ‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器 TPS62877-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠同步降压转换器 TPS6287B15 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器 TPS6287B20 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器 TPS6287B30 具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、30A 可并联同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62876EVM-198 — TPS6287x family evaluation module for 2.7-V to 6-V, 15, 20 or 25 amp output adjustable-frequency ste

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI

支持的产品和硬件

TPS62876-GUI TPS62876 evaluation module GUI

close
最新版本
版本: 2.0.4
发布日期: 25 九月 2024
硬件开发
评估板
TPS62876EVM-198 TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块 TPS62876EVM-199 TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器 TPS6287B25EVM-024 TPS6287B25 评估模块

发布信息

Second release

最新信息

  • Added support for TPS6287Bxx devices
  • Added SYNC_OUT phase bit
  • Bug fixes
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62876 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 21日
证书 TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频