TPS6287B25EVM-024
TPS6287B25 评估模块
TPS6287B25EVM-024
概述
TPS6287B25 评估模块 (EVM) 是用于评估和测试 TPS6287Bx 降压转换器(包括 TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20 和 TPS6287B25)的运行情况和功能的平台。TPS6287B25EVM-024 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 0.4V稳定输出电压。输出电流可高达 25A。
用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 电阻可选启动输出电压
- 可调软启动
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 与 I2C 兼容的接口
- 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 evaluation module
TI.com 上无现货
TPS62876-GUI — TPS62876 evaluation module GUI
版本: 2.0.4
发布日期: 25 九月 2024
硬件开发
评估板
发布信息
Second release
最新信息
- Added support for TPS6287Bxx devices
- Added SYNC_OUT phase bit
- Bug fixes
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS6287B25 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |
证书 | TPS6287B25EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 13日 |