主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS6287B15

正在供货

具有 I²C 和频率同步选项的 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 22.5 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Soft Start, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 75
Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 22.5 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Soft Start, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 75
WQFN-FCRLF (RZV) 24 12.3525 mm² 3.05 x 4.05
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
  • 0.4V 至 1.675V 的 3 个可选输出电压范围
    • 0.4V 至 0.71875V,阶跃为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,阶跃为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,阶跃为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部电源 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 可通过 VSET1 和 VSET2 引脚选择启动输出电压
    • 0.4V 至 0.775V,阶跃为 25mV
    • 0.8V 至 1.55V,阶跃为 50mV
  • 可以通过 FSEL 引脚选择开关频率 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,仅适用于 TPS6287BxxJE2(请参阅 表 4-2)
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
  • 0.4V 至 1.675V 的 3 个可选输出电压范围
    • 0.4V 至 0.71875V,阶跃为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,阶跃为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,阶跃为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部电源 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 可通过 VSET1 和 VSET2 引脚选择启动输出电压
    • 0.4V 至 0.775V,阶跃为 25mV
    • 0.8V 至 1.55V,阶跃为 50mV
  • 可以通过 FSEL 引脚选择开关频率 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,仅适用于 TPS6287BxxJE2(请参阅 表 4-2)
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是具有 I2C 接口和差分遥感器的 10A、15A、20A、25A 和 30A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 30A 的输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287Bxx 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变响应。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

可选的遥感功能可更大限度地提高负载点的电压调节,并且该器件可在整个输出电压范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。可快速调整输出电压,使负载功耗适应性能需求。通过,默认启动电压可实现电阻可选。VSET1 和 VSET2 引脚。

TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是具有 I2C 接口和差分遥感器的 10A、15A、20A、25A 和 30A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 30A 的输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287Bxx 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变响应。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

可选的遥感功能可更大限度地提高负载点的电压调节,并且该器件可在整个输出电压范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。可快速调整输出电压,使负载功耗适应性能需求。通过,默认启动电压可实现电阻可选。VSET1 和 VSET2 引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6287Bxx 具有 I2 C 接口的 2.7V 至 6V 输入、 10A、 15A、20A、25A 和 30A 快速瞬态同步降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用简报 在光学模块中使用高电流功率转换器进一步提高数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 27日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用手册 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62876EVM-198 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62876-Q1 降压转换器的运行状况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 25A。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器

TPS62876EVM-199 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试三个 TPS62876-Q1 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 75A。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 评估模块

TPS6287B25EVM-024 可用于评估 TPS6287Bx 器件系列。TPS6287Bx 是一款高频同步降压转换器,可实现小设计方案尺寸和高效率。该器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件采用 4.05mm × 3.05mm 24 引脚 VQFN 封装。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x PSpice Model

SLUM880.ZIP (573 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x SIMPLIS Model

SLVME13.ZIP (287 KB) - SIMPLIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZV) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频