TPS65132SEVM-866

TPS65132S 评估模块:单电感器双路输出正负电源

TPS65132SEVM-866

立即订购

概述

TPS65132SEVM-866 是一款适用于 TPS65132S 单电感器双输出转换器的评估工具。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尺寸尽可能小的解决方案和高效率。此评估模块可以接受 2.5V 至 5.5V 之间的输入电压和 V(POS) 和 V(NEG) 电源。数字接口允许在 4V 至 6V 和 -4V 至 -6V 之间以数字步进的方式对输出电压进行编程。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 正输出电压范围为 4.0V 至 6.0V(0.1V 步长)
  • 负输出电压范围为 -4.0V 至 -6.0V(0.1V 步长)
  • 输出电压精度优于 1%
  • 关断期间的可编程有源放电
  • I²C 接口的 GUI 可实现所有功能的完全可编程性

  • USB2ANY-BOX (HPA665-001)

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器 TPS65132S 适用于双极小型/中型显示屏的单电感器 - 双路输出电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65132SEVM-866 TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器
硬件开发
评估板
TPS65132BEVM TPS65132B 双路输出 LCD 偏置评估模块,适用于智能手机 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 单电感器双路输出电源评估模块 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 评估模块:单电感器双路输出正负电源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块
下载选项

SLVC654 TPS65132 GUI Software

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-11-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器
硬件开发
评估板
TPS65132BEVM TPS65132B 双路输出 LCD 偏置评估模块,适用于智能手机 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 单电感器双路输出电源评估模块 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 评估模块:单电感器双路输出正负电源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc654 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65132SEVM-866 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS65132S Evaluation Module 2016-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频