TPS65132WEVM-669
TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块
TPS65132WEVM-669
概述
TPS65132 可支持正/负输出电压,例如驱动至少达 10 英寸的 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。此应用中的两条输出轨通常连接至源极驱动器 IC。该器件使用单电感器系统配置,以便为用户提供尽可能小的解决方案尺寸。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估平板电脑应用中输出电流达 80mA 的整个电路的功能。
特性
- 双路输出
- 输入电压 2.5V 至 5.5V
- 输出可调节
- I²C 可编程
- 80mA 输出电流
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS65132WEVM-669 — TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 28 十一月 2016
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc654 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS65132WEVM-669 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS65132W Evaluation Module (Rev. A) | 2016年 2月 10日 |