TPS65219EVM-SKT
TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板
TPS65219EVM-SKT
概述
TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板使用 MSP430F5529 微控制器 (MCU),来支持客户对 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的 NVM 进行编程。它还包括电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。该编程板具有一个接口,用于在将装置焊接到原型板之前对装置进行编程。TPS65219EVM-SKT 可用于对 RHB 5mm x 5mm(0.5mm 间距)封装进行编程,而 TPS65219EVM-RSM 可用于对 RSM 4mm x 4mm(0.4mm 封装)进行编程。
特性
- PMIC 非易失性存储器 (NVM) 编程
- 板载 MSP430 MCU 通过 I²C 与 PMIC 通信
- 可编程的输出电压
- 可编程的上电和断电时序
- 可编程多功能数字引脚
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
TPS65219EVM-SKT — TPS65219 programming board for RHB 5-mm x 5-mm package
TPS65219EVM-RSM — TPS65219 programming board for RSM 4-mm x 4-mm package
TPS6521905-NVM-XILINX-1 — TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ (Always On -1, -2, -1L, -2L)
TPS6521905-NVM-XILINX-1 — TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ (Always On -1, -2, -1L, -2L)
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
Version 1.0.0 of TPS6521905 NVM register map template to power:
- TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ Always On: Power and Efficiency Optimized (-1L and -2L devices)
- TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ Always On: Cost Optimized (-1 and -2 devices)
SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files
SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
SLVRBL7 — TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator
SLVRBL7 — TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
TPS65219-GUI — TPS65219 graphical user interface
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
TPS65219 Graphical User Interface (GUI).
Supports all variants of the TPS65219 and TPS65220 PMICs.
Supports NVM programming.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
应用手册 | 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |
用户指南 | TPS65219 NVM 编程指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 18日 | |
用户指南 | TPS65219EVM-SKT 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |
证书 | TPS65219EVM-RSM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 20日 | ||||
证书 | TPS65219EVM-SKT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 4月 11日 |