TPS746EVM-009
具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块
TPS746EVM-009
概述
TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有电源状态良好指示的 TPS746 1A 低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器的运行和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
特性
- 输入电压范围:1.5V 至 6V
- 低压降:1A 电流时为 190mV(最大值)
- 低静态电流:25µA(典型值)
- 高精度:整个温度范围内为 1%
- 电源状态良好指示
立即订购并开发
评估板
TPS746EVM-009 — 具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 14日 | |||
数据表 | 具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的 TPS746 1A 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 | |
证书 | TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |