TPS746-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件工作结温范围:
- -40°C 至 +150°C
- 封装:
- 2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
- 3mm x 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 输出电压范围:
- 固定电压:0.65V 至 5.0V
- 可调节电压:0.55V 至 5.5V
- 高 PSRR:100kHz 时为 38dB
- 输出精度:典型值为 ±0.85%,最大值为 ±1.5%
- 电源正常状态输出选项:
- 漏极开路或推挽
- 超低压降:
- 1A 时为 265mV(最大值)(3.3 VOUT)
- 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
- 低 IQ:25µA(典型值)
- 有源输出放电
- 功能安全型
- 低热阻:
- DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
- DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W
TPS746-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 1A 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS746-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。
TPS746-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。此器件还具有固定输出电压,可为常见电压轨供电。
TPS746-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行时序控制。
TPS746-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS746-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS746-Q1 汽车级 1A LDO,带电源正常状态指示功能,采用小型可湿性侧面封装 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 |
| 应用简报 | Discrete Power Design for C2000™ | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| 测试报告 | Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 功能安全信息 | TPS746-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS746EVM-009 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块
TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS746 的运行情况和性能。TPS746 是一款具有电源正常状态指示功能的 1A、低 Vin 低压降 (LDO) 稳压器。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。