主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS746

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 5.5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 80, 80.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 5.5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 80, 80.3 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 1A 电流时为 225mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:
    • 典型值为 0.7%
    • 过温 (85°C) 条件下的最大值为 1%
  • 开漏电源正常状态输出
  • 电源正常状态上升延迟:
    • TPS746:165µs
    • TPS746B:5ms
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV)
  • 有源输出放电
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 可调节输出电压:
    • 0.55V 至 5.5V
  • 极低压降:
    • 1A 电流时为 225mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 高输出精度:
    • 典型值为 0.7%
    • 过温 (85°C) 条件下的最大值为 1%
  • 开漏电源正常状态输出
  • 电源正常状态上升延迟:
    • TPS746:165µs
    • TPS746B:5ms
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV)
  • 有源输出放电

TPS746 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS746 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TPS746 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TPS746 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。

TPS746 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。

TPS746 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS746 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。




TPS746 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS746 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。

TPS746 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TPS746 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。

TPS746 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。

TPS746 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS746 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。




下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV759P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 No PG functionality

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的 TPS746 1A 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 7日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS746EVM-009 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS746 的运行情况和性能。TPS746 是一款具有电源正常状态指示功能的 1A、低 Vin 低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS74601P PSpice Transient Model

SBVM927.ZIP (43 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74601P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM928.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74601PB PSpice Transient Model

SBVM929.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74601PB Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM930.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS746065P PSpice Transient Model

SBVM934.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS746065P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM935.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74633P PSpice Transient Model

SBVM936.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74633P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM938.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74650P PSpice Transient Model

SBVM937.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS74650P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM933.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频