主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1

正在供货

具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 0.7, 1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 55, 55.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 0.7, 1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 55, 55.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 160 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件结温:–40°C 至 150°C
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:
    • 固定电压:0.65V 至 5.0V
    • 可调节电压:0.55V 至 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 输出精度:±0.85% (25°C),±1.5%(最大值)
  • 电源正常输出选项:
    • 开漏和推挽
  • 超低压降:
    • 500mA 时为 160mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低 IQ:25µA(典型值)、1.5µA(关断)
  • 有源输出放电
  • 提供功能安全
  • 低热阻:
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件结温:–40°C 至 150°C
  • 封装:
    • 2mm × 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:
    • 固定电压:0.65V 至 5.0V
    • 可调节电压:0.55V 至 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 输出精度:±0.85% (25°C),±1.5%(最大值)
  • 电源正常输出选项:
    • 开漏和推挽
  • 超低压降:
    • 500mA 时为 160mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低 IQ:25µA(典型值)、1.5µA(关断)
  • 有源输出放电
  • 提供功能安全
  • 低热阻:
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W

TPS745-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 500mA 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚、3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS745-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。

TPS745-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。该器件还提供固定输出电压,为常用电压轨供电。

TPS745-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行定序。

TPS745-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。

TPS745-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 500mA 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚、3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS745-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。

TPS745-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。该器件还提供固定输出电压,为常用电压轨供电。

TPS745-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行定序。

TPS745-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS745-Q1 采用小型可湿性侧面 WSON 封装且具有电源正常状态指示功能的汽车类 500mA LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 2日
设计指南 使用 LP8752-Q1 和 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 22日
应用简报 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
功能安全信息 TPS745-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 20日
产品概述 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS746EVM-009 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS746 的运行情况和性能。TPS746 是一款具有电源正常状态指示功能的 1A、低 Vin 低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP23547 — 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计

该参考设计为高密度、高效率的 8kW 电源。第一级是三角导通模式 (TCM) 功率因数校正 (PFC) 转换器,后跟一个与 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。这两个功率级均采用 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关实现。该 PFC 在基于零电流检测 (ZCD) 的控制机制中采用三相图腾柱 PFC。该控制方法可以变频运行,并在整体运行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 70kHz 和 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIPA-020002 — 采用 LP8752-Q1 与 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计

本电源设计适用于利用 LP87521-Q1、LP87562-Q1 以及 LP87563-Q1 电源管理 IC(PMIC)的 Semidrive X9SP 车载片上系统(SoC)电源轨。其他降压转换器(例如:TPS62811-Q1、TPS628501-Q1、LDO TPS74501-Q1 以及 TLV76733-Q1)用于为 PMIC 未涵盖的其他分立式电源轨供电。该电源设计的假定输入电压为 5V(±5%)。如果系统输入电压较高(例如:汽车蓄电池),则应当使用降压转换器,作为前置稳压器,产生 5V 电压输入。LM25149-Q1 (...)
设计指南: PDF
参考设计

PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计

该参考设计展示了具有冷启动、负载突降和 FuSa 功能的 100W 汽车信息娱乐显示模块电源参考设计。

LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。

测试报告: PDF
参考设计

PMP23242 — 微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。
测试报告: PDF
参考设计

PMP30819 — 使用 PMIC 和 LDO 且具有三个输出的汽车电源参考设计

该多输出电源通过多通道 IC (PMIC) LP87653-Q1 使用 5V 输入电压为定制 ASIC 供电。尽管该 PMIC 有四个电源轨,但第三相未使用,并且根据客户需求通过低压降稳压器 (LDO) 产生 1.1VA(其中 A 等于敏感负载的模拟)。用于 2.5VA 和 1.1VA 的 LDO 是 TPS745-Q1。两个 LDO 均采用 3.3V 供电,以降低 LDO 1.1VA 的损耗,并且在输入端添加了两个功率电阻。
测试报告: PDF
参考设计

PMP30921 — 4W 不连续导通模式初级侧调节反激式参考设计

这款具有三个额外隔离输出绕组的小型 4W 反激式转换器总共产生四个输出。通过初级绕组和辅助绕组之间 1:1 的绕组比,传统的 RCD 缓冲器可以用交流飞跨电容器取代,从而提供更高的效率和更低的 EMI。这需要超低漏电感。汽车类输入范围为 7V 至 42V 浪涌电压。三个输出由 LDO 进行后稳压,以改善线路、负载调节功能和电源纹波抑制 (PSRR)。

添加了差分输入滤波器来衰减传导辐射,肖特基整流器发挥反极性保护作用。对于所有多路输出初级侧调节方式,在辅助绕组无负载时使用通用控制器是交叉调节的一个限制。

测试报告: PDF
参考设计

PMP22334 — 高效、低噪声 5 V/3.3V/1.8V/1.1V 汽车显示屏参考设计

此参考设计适用于具有定制外形的汽车显示应用。此设计说明了 LM61460-Q1 出色的热性能。该器件采用 HotRod™ QFN 封装,通过扩展频谱技术降低了 EMI。该器件可产生 5V/3.3V/1.1V/1.8V 四个电压轨。它专为需要良好热性能和 EMI 特性的高效率、低噪声应用而设计。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频