TPS74801EVM-177
TPS74801 1.5A、0.8V 可调节低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS74801EVM-177
概述
TPS74801EVM-177 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器的平台。
TPS74801 需要低功率偏置电压 (VBIAS) 和电源输入电压 (VIN)。该稳压器可提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压 [电源正常 (PG)] 时进入高阻态。TPS74801 可提供高达 1.5A 的直流电流。
特性
- 超低 VIN 和 VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
- 低压降:在 1.5A 和 5V VBIAS 下的典型值为 60mV。
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 线路、负载和温度范围内的精度为 2%
- 可编程软启动可提供线性电压启动
- VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- 与大于或等于 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 采用小型 3mm x 3mm x 1mm、10 引脚 SON 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS74801EVM-177 — TPS74801 evaluation module for 1.5-A 0.8-V adjustable low-dropout (LDO) voltage regulator
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS748 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2024年 7月 23日 | |
EVM 用户指南 | TPS74701EVM-177、TPS74801EVM-177 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 | |
证书 | TPS74801EVM-177 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |