TPS748A
- VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
- 超低 VIN 范围:0.8V 至 6.0V
- VBIAS 范围:2.7V 至 6.0V
- 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 75mV
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 线路、负载和温度范围内的精度为 0.85%
- 可编程软启动可提供线性电压启动
- VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- 任何输出电容器 ≥ 10µF 时保持稳定
- 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装
TPS748A 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。这种完全的灵活性使设计能够配置为满足多种应用的时序要求。现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用,均能从这种完全的灵活性中受益。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 0.85% 精度。该器件在使用大于或等于 10µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS748A 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS748A 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 |
| 应用手册 | 数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V 可调节低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS74801EVM-177 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器的平台。
TPS74801 需要低功率偏置电压 (VBIAS) 和电源输入电压 (VIN)。该稳压器可提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压 [电源正常 (PG)] 时进入高阻态。TPS74801 可提供高达 1.5A 的直流电流。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。