TPS748A-Q1

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的汽车类 1.5A、0.8V 低噪声可调节 LDO 稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.55 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 47.2 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.55 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 47.2 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ) 范围:
    • -40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • IN: VIN + VDO 至 6.0V
    • BIAS:VOUT + VDO(BIAS) 至 6.0V
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 2%
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 任何输出电容器 ≥ 2.2µF 时保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ) 范围:
    • -40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • IN: VIN + VDO 至 6.0V
    • BIAS:VOUT + VDO(BIAS) 至 6.0V
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 2%
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 任何输出电容器 ≥ 2.2µF 时保持稳定
  • 采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装

TPS748A-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。这种完全的灵活性使解决方案能够配置为满足多种应用的时序要求。现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用,均能从这种完全的灵活性中受益。

该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +150°C 的额定结温范围。TPS748A-Q1 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。

TPS748A-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。这种完全的灵活性使解决方案能够配置为满足多种应用的时序要求。现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 和其他具有特殊启动要求的应用,均能从这种完全的灵活性中受益。

该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +150°C 的额定结温范围。TPS748A-Q1 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS74801-Q1 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的汽车类 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节 LDO 稳压器 Lower thermal resistance and VQFN option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS748A-Q1 具有可编程软启动功能的汽车级 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 22日
功能安全信息 TPS748A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 5月 21日
产品概述 Mobileye EyeQ™6H - 分立式电源树 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V 可调节低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS74801EVM-177 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器的平台。

TPS74801 需要低功率偏置电压 (VBIAS) 和电源输入电压 (VIN)。该稳压器可提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压 [电源正常 (PG)] 时进入高阻态。TPS74801 可提供高达 1.5A 的直流电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS748A and TPS748A-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM992A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频