可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS74801-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
- 超低 VIN 范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
- 低压降:1.5A、VBIAS = 5V 下的典型值为 60mV
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 线路、负载和温度范围内的精度为 2%
- 可编程软启动可提供线性电压启动
- VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- 任何输出电容器 ≥ 2.2µF 时保持稳定
- 提供小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 封装和 5mm × 5mm VQFN-20 封装
TPS74801-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为 FPGA、DSP 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
具有精密基准的误差放大器可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件对于大于或等于 2.2µF 的任何类型的输出电容器均能保持稳定运行,对于新芯片,额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +150°C;对于 DRC 封装,额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +105°C;对于 RGW 封装,额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 +125°C。TPS74801-Q1 采用小型 3mm x 3mm VSON-10 封装,从而生成一个高度紧凑的总体解决方案尺寸。该器件还提供 5mm x 5mm VQFN-20 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS74801-Q1 具有可编程软启动功能的汽车级 1.5A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 10月 8日 |
| 功能安全信息 | TPS74801-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 2月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块
DS90UB9702-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB9702-Q1 FPD-Link IV 解串器集线器的功能电路板。DS90UB9702-Q1 是一款多功能解串器,可使用 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 串行器接收多达 4 个独立视频源发送的数据。与 DS90UB971-Q1 串行器配对后,DS90UB9702-Q1 可以接收具备高颜色深度的 8MP+ 成像仪发送的数据。它有两个独立的 MIPI DPHY CSI-2 输出端口和一个复制 CSI-2 端口,每个端口都具备四个可用通道,支持每通道高达 2.5Gbps。该器件还支持 (...)
评估板
TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V 可调节低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS74801EVM-177 评估模块 (EVM) 是用于评估 TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器的平台。
TPS74801 需要低功率偏置电压 (VBIAS) 和电源输入电压 (VIN)。该稳压器可提供低至 0.8V 的输出电压,并具有带开漏输出的集成监控电路,该输出可在输出电压达到稳压 [电源正常 (PG)] 时进入高阻态。TPS74801 可提供高达 1.5A 的直流电流。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。