TPS7A11

正在供货

具有使能功能的 500mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 93.9 PSRR at 100 KHz (dB) 37 Iq (typ) (mA) 0.0016 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 77.3, 169.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 93.9 PSRR at 100 KHz (dB) 37 Iq (typ) (mA) 0.0016 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 77.3, 169.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 5 0.8814 mm² 1.13 x 0.78 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 超低输入电压范围:0.75 V 至 3.3 V
  • 可实现超低功率损耗的超低压降:
    • 采用 500mA DRV 封装时为 140mV(最大值)
    • 采用 500mA YKA 封装时为 110mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • V IN I Q = 1.6µA(典型值)
    • V BIAS I Q = 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 64 dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃为 50mV)
  • V BIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON (6)
    • 0.74mm × 1.09mm DSBGA (5)
  • 有源输出放电
  • 超低输入电压范围:0.75 V 至 3.3 V
  • 可实现超低功率损耗的超低压降:
    • 采用 500mA DRV 封装时为 140mV(最大值)
    • 采用 500mA YKA 封装时为 110mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • V IN I Q = 1.6µA(典型值)
    • V BIAS I Q = 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度范围内的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 64 dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃为 50mV)
  • V BIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON (6)
    • 0.74mm × 1.09mm DSBGA (5)
  • 有源输出放电

TPS7A11 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO)。该器件能够实现 500mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。

主电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 140mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 V BIAS 电源轨,支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 I Q 和超低压降特性有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的效率。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可以是可再充电电池。

TPS7A11 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A11 采用小型 2.00mm × 2.00mm WSON 6 引脚 (DRV) 封装和超小型 0.74mm × 1.09mm 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,适用于空间受限型应用。

TPS7A11 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO)。该器件能够实现 500mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。

主电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 140mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 V BIAS 电源轨,支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 I Q 和超低压降特性有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的效率。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可以是可再充电电池。

TPS7A11 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A11 采用小型 2.00mm × 2.00mm WSON 6 引脚 (DRV) 封装和超小型 0.74mm × 1.09mm 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,适用于空间受限型应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A11 500-mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 10日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package

TPS720105DRVEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRV (2mm x 2mm SON-6) 封装的 TPS720105 低压降线性稳压器进行评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300-mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A10EVM-004 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A10 的运行情况和性能。TPS7A10 是一款 300mA 低输入电压、低输出电压、低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 300mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A1106P PSpice Transient Model

SBVM913.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1106P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM896.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1108P PSpice Transient Model

SBVM909.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1108P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM910.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A11105P PSpice Transient Model

SBVM899.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A11105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM903.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1110P PSpice Transient Model

SBVM900.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1110P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM901.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1111P PSpice Transient Model

SBVM905.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1111P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM897.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1112P PSpice Transient Model

SBVM914.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1112P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM904.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1115P PSpice Transient Model

SBVM908.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1115P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM907.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1118P PSpice Transient Model

SBVM916.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1118P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM906.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1125P PSpice Transient Model

SBVM917.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1125P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM911.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1128P PSpice Transient Model

SBVM902.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1128P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM898.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1130P PSpice Transient Model

SBVM915.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1130P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM912.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YKA) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频