TPS7A4001EVM-709
TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A4001EVM-709
概述
TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
特性
- 超高最大输入电压:100V
- 宽输入电压范围:7V-100V
- 最大输出电流:50mA
- 借助 > 4.7uF 陶瓷电容器实现稳定
- 压降电压:1.3V
- 低静态电流:25uA
- 关断时静态电流为 6uA
- 内置电流限制和热关断
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | User's Guide TPS7A4001EVM-709 | 2011-3-4 | |||
| 证书 | TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |