TPS7A4001-EP

正在供货

100V 输入电压、50mA 单输出低压降稳压器(增强型产品)

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 58 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 67 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 290 Operating temperature range (°C) -55 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 超高最大输入电压:100V
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.7%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用

  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电 (PoE)
  • 发光二级管 (LED) 照明
  • 偏置电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超高最大输入电压:100V
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确度:
    • 标称:1%
    • 整个线路、负载和温度范围内:2.7%
  • 低静态电流:25µA
  • 关断时的静态电流:4.1µA
  • 最大输出电流:50mA
  • CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚
  • 可调节输出电压范围约为 1.175V 至
    90V
  • 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定:
    • 输入电容:≥ 1µF
    • 输出电容:≥ 4.7µF
  • 压降电压:290mV
  • 内置限流和热关断保护
  • 封装:高散热性能 HVSSOP 封装 PowerPAD
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用

  • 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器、微控制器
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 车用
  • 以太网供电 (PoE)
  • 发光二级管 (LED) 照明
  • 偏置电源

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A4001-EP 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。

TPS7A4001-EP 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。 鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。 此外,TPS7A4001-EP 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。

TPS7A4001-EP 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。 TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 TJ = –55°C 至 125°C。

此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。 这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括 PoE、偏置电源和 LED 照明在内的多类应用广泛使用。

TPS7A4001-EP 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。

TPS7A4001-EP 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。 鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。 此外,TPS7A4001-EP 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。

TPS7A4001-EP 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。 TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 TJ = –55°C 至 125°C。

此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。 这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括 PoE、偏置电源和 LED 照明在内的多类应用广泛使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 10月 15日
* VID TPS7A4001-EP VID V6215603 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7A4001MDGNREP Reliability Report 2015年 9月 17日
技术文章 Improving IC reliability for harsh design environments PDF | HTML 2018年 6月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A4001 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVM135C.ZIP (21 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频