TPS92662EVM6-900

TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块

TPS92662EVM6-900

立即订购

概述

TPS92662EVM6-900 包含 66 个可单独控制且配置为六通道应用的 LED。该评估模块展示了 TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件的多功能性和可配置性。利用配套控制 PCB、6CHAUTOECU-899 和 TPS92662EVM 软件包,可以评估完全可控的动态前灯系统。

特性
  • 独立控制的 66 像素 LED 前灯解决方案
  • 3x12 AFLS/ADB LED 阵列
  • 1x12 连续转向灯
  • 1X12 日间行车灯
  • 1X6 高功率跑马灯

  • 6CHAUTOECU-899
  • USB 转 miniUSB 电缆
  • 15 线板对板电缆
  • LED 安全屏蔽

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器

 

C2000 实时微控制器
TMS320F28377S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

CAN 收发器
TCAN1042V-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

 

汽车 LED 驱动器
TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 65V 汽车类双路降压 LED 控制器 TPS92662-Q1 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92662EVM6-900 — TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块

支持的产品和硬件

TPS92662EVM6-900 TPS92662-Q1 六通道矩阵评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92662EVM6-900 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持