主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92662-Q1

正在供货

适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92662A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的 12 通道高亮度 LED 矩阵管理器 Improved EMI performance.

产品详情

Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
    • 3 个串联开关各有 4 个子灯串
    • 20V 最大跨开关电压
    • 62V 最大开关到接地电压
  • 多点 UART 通信接口
    • 多达 31 个可寻址器件
  • 与 CAN 物理层兼容
    • 电缆线束中具有最少的导线数
  • 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单个相移和脉宽
    • 器件间同步
  • LED 开路/短路检测和保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
    • 3 个串联开关各有 4 个子灯串
    • 20V 最大跨开关电压
    • 62V 最大开关到接地电压
  • 多点 UART 通信接口
    • 多达 31 个可寻址器件
  • 与 CAN 物理层兼容
    • 电缆线束中具有最少的导线数
  • 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单个相移和脉宽
    • 器件间同步
  • LED 开路/短路检测和保护

TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达 4 个开关,用于绕过高电流 LED。

使用主微控制器通过多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口来控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,适用于更可靠稳健的物理层。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。

该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。

TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达 4 个开关,用于绕过高电流 LED。

使用主微控制器通过多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口来控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,适用于更可靠稳健的物理层。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。

该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供功能安全信息(需要签订保密协议)。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92662-Q1 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 9日
白皮书 An ECU Architecture for Adaptive Headlights 2019年 8月 6日
技术文章 TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai PDF | HTML 2018年 3月 30日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

TPS92662-Q1-DESIGN TPS92662 Design Resources

TPS92662 Design Resources
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

TPS92662-Q1-FS-NDA TPS92662-Q1 functional safety information

TPS92662-Q1 functional safety information
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
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频