TIDA-050029

适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计

TIDA-050029

设计文件

概述

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。  传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。包含电磁干扰 (EMI) 滤波,旨在满足 CISPR-25 5 类传导要求。

特性
  • 双输出控制器
  • 用于 DRL 和 POS 的耦合 SEPIC 设计
  • 用于 HB 和 LB 的非耦合 SEPIC 设计
  • CISPR-25 5 类 EMI 解决方案
  • 超出 AM 频带的开关频率
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU701.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM231.PDF (418 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM230.PDF (305 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM233.ZIP (1759 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN2.ZIP (701 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM232.PDF (1724 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM229.PDF (318 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92682-Q1具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042HV-Q1具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53601-Q1汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61240-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSP432E401Y具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。  传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。包含电磁干扰 (EMI) (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050029 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计 TIDA-050030 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计 TIDA-050040 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050029 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计 TIDA-050030 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计 TIDA-050040 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
评估板

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 恒定电流双通道升压和升压到电池评估模块

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。  传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。包含电磁干扰 (EMI) (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050029 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计 TIDA-050040 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 恒定电流双通道升压和升压到电池评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050029 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计 TIDA-050040 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于汽车照明的 45-W、15-W 双 SEPIC LED 驱动器参考设计 英语版 2019-10-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-050002 适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 双路降压/升压 LED 驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频