TPSM63606EVM
TPSM63606 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、6A 输出电源模块评估板
TPSM63606EVM
概述
TPSM63606EVM 和 TPSM63606SEVM 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 TPSM63606 36V、6A 同步降压直流/直流降压电源模块的性能。这些 EVM 在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。此 EVM 的“S”版本包括假随机展频 (PRSS),可降低 EMI。该电源模块提供先进的封装和引脚排列设计,可提高 EMI 性能并实现高效率和高可靠性。这些特性可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、间断模式过流保护 (OCP) 和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器、精密使能端、外部偏置选项、可通过 RT 调节的开关频率和同步输入功能。
特性
- 3V 至 36V 的宽输入电压范围
- 5V 默认输出电压(可通过跳线调节至 1.8V、2.5V、3.3V 或 12V)
- 最高 6 A 的输出电流
- 1MHz 默认开关频率(可通过跳线调节至 500kHz、750kHz、1.5MHz 或 2MHz)
- 包括输入 EMI 滤波器,用于 CISPR 32 B 类传导发射
- 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module
TI.com 上无现货
评估板
TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | ||
证书 | TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 26日 | ||||
证书 | TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 2日 |