数据表
TPSM63606E
- 提供功能安全
- 多功能 36V IN、6A OUT 同步降压模块
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 可调节输出电压范围为 1V 至 16V
- 5.0mm × 5.5mm × 4mm 超模压塑料封装
- 具有 –55°C 至 125°C 的结温范围
- 可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
- 负输出电压应用功能
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 95%+ 峰值效率
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 关断时的静态电流为 0.6 µA(典型值)
- 超低的传导和辐射 EMI 信号
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
- 扩频调制
- 电阻器可调开关节点压摆率
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
- 适用于可扩展电源
- 与 TPSM63604(36V、4A)引脚兼容
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TPSM63606E 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM63606E 源自同步降压模块系列,是一款高度集成的 36V、 6A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
TPSM63606E 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TPSM63606E 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、电阻可编程开关节点压摆率 和扩频选项以改善 EMI、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、全负载电流范围内恒定开关频率、以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM63606EVM — TPSM63606 3V 至 36V 输入、1V 至 16V、6A 输出电源模块评估板
TPSM63606EVM 和 TPSM63606SEVM 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 TPSM63606 36V、6A 同步降压直流/直流降压电源模块的性能。这些 EVM 在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。此 EVM 的“S”版本包括假随机展频 (PRSS),可降低 EMI。该电源模块提供先进的封装和引脚排列设计,可提高 EMI 性能并实现高效率和高可靠性。这些特性可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、间断模式过流保护 (OCP) (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RDL) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。