TPSM82816EVM-089

适用于 TPSM82816 具有集成电感器的 6A 降压转换器的评估模块

TPSM82816EVM-089

立即订购

概述

TPSM82816EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,TPSM82816 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm x 1.6mm MicroSiP 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.7V 至 6V。

特性
  • 具有集成电感器的 6A 输出电流电源模块
  • 3mm x 4mm 电源模块的解决方案总尺寸为 60mm²
  • 厚度为 1.6mm
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 与一个外部时钟同步
电源模块(集成电感器)
TPSM82810 2.75V-to-6V input, 4A step-down module with adjustable-frequency in μSIP and MagPack package TPSM82813 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 TPSM82816 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82816EVM-089 TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLUC713.ZIP (450 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022-12-9
证书 TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频