主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82813

正在供货

具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Tracking, adjustable UVLO EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Peak current mode, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Tracking, adjustable UVLO EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Peak current mode, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000
QFN-FCMOD (VCA) 13 7.5 mm² 3 x 2.5 uSIP (SIL) 14 12 mm² 4 x 3
  • 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 提供两种封装类型
    • MagPack 封装(屏蔽电感器和 IC)13 引脚,高度小于 2.0mm
    • µSIL 14 引脚,高度小于 2.4mm
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 倒装芯片贴装(无键合线)
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 提供展频时钟版本
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 输入电压范围为 2.75V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 可调软启动或跟踪
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 15µA 典型静态电流
  • 优异的热性能
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 引脚对引脚 6A 版本,高 1.6mm:TPSM82816
  • 使用 TPSM8281x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 提供两种封装类型
    • MagPack 封装(屏蔽电感器和 IC)13 引脚,高度小于 2.0mm
    • µSIL 14 引脚,高度小于 2.4mm
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 倒装芯片贴装(无键合线)
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 提供展频时钟版本
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 输入电压范围为 2.75V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 可调软启动或跟踪
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 15µA 典型静态电流
  • 优异的热性能
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 引脚对引脚 6A 版本,高 1.6mm:TPSM82816
  • 使用 TPSM8281x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPSM8281x 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的高效、易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,输出电流范围为 1A 至 4A。这些器件使用基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,支持电信、测试和测量以及医疗应用领域的高功率密度要求。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM8281x 可在整个负载范围内保持高效率。这些器件在 PWM 模式下可提供 1% 的输出电压精度,这会简化精确电源的设计。SS/TR 引脚可通过精确的启动斜坡来限制浪涌电流,或通过跟踪输出电压与施加到该引脚的外部电压的关系来进行时序控制。

TPSM8281x 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的高效、易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,输出电流范围为 1A 至 4A。这些器件使用基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,支持电信、测试和测量以及医疗应用领域的高功率密度要求。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM8281x 可在整个负载范围内保持高效率。这些器件在 PWM 模式下可提供 1% 的输出电压精度,这会简化精确电源的设计。SS/TR 引脚可通过精确的启动斜坡来限制浪涌电流,或通过跟踪输出电压与施加到该引脚的外部电压的关系来进行时序控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSM82810 正在供货 采用 μSIP 和 MagPack 封装、频率可调的 2.75V 至 6V 输入、4A 降压模块 Higher output current alternative.
功能与比较器件相似
TPSM82823 正在供货 具有集成电感器、采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP 封装的 5.5V 输入、3A 降压模块 Higher accuracy module with fast transient response and smaller total BOM size.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8281x 具有集成电感器和频率同步功能、采用 MicroSiP 和 MagPack 封装的 2.75V 至 6V 输入、1A 至 4A 降压电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 7月 14日
技术文章 电源模块的封装类型及相应的优点 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技术文章 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技术文章 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技术文章 MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技术文章 MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 PDF | HTML 2024年 8月 5日
技术文章 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML 2024年 8月 5日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 9日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用手册 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
应用手册 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
应用手册 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
应用简报 在紧凑的降压电源模块中实现高热性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012年 6月 1日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
更多文献资料 MicroSiP™ 三折页 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 2月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82810EVM-089 — 具有集成电感器的 4A 降压转换器评估模块

TPSM82810EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82810,TPSM82810 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm × 2.4mm MicroSiP 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.75V 至 6V。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 评估模块

TPSM82813 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82813,后者是具有频率同步功能并采用 2.5mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ 封装的 3A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压高达 6V。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM82816EVM-089 — 适用于 TPSM82816 具有集成电感器的 6A 降压转换器的评估模块

TPSM82816EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,TPSM82816 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm x 1.6mm MicroSiP 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.7V 至 6V。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM82813 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLUM700B.ZIP (83 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

BSR089B Gerber

SLUC713.ZIP (450 KB)
光绘文件

SR062A Gerber File

SLVC858.ZIP (1783 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCA) 13 Ultra Librarian
uSIP (SIL) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频